Publique sus productos
PART - Storage Right
PART - Storage Right

    PART - Storage Right

    Traducido por Google,

    Part shelf (Lasse Pettersson Morgan Rudberg 2019) debe su origen a un ejercicio de dibujo geométrico. El objetivo era crear patrones decorativos utilizando solo unas pocas formas y componentes básicos para crear una variedad de expresiones en combinaciones de estanterías para diferentes usos y entornos. El concepto modular garantiza que Part funcione tan bien como una unidad independiente como cuando cubre una pared entera, o incluso una habitación completa.

    La pieza está disponible como unidad derecha e izquierda. Está disponible en roble macizo o fresno, en tintes estándar sobre fresno y en roble o fresno esmaltado en blanco. El estante en colores estándar está hecho de MDF. Part puede utilizarse como estantería abierta o complementarse con una repisa de madera de 30 mm de altura o un frente de cristal de 180 mm. La profundidad total del estante es de 120 mm; la profundidad interior de la cornisa de madera o del frente de cristal es de 100 mm. La pieza se ancla a la pared con tornillos.

    Part es una solución ideal no solo en áreas de descanso y áreas de reunión en oficinas, sino también en salas de espera en hospitales, bancos, etc. Part también se integra bien en ambientes domésticos, como un complemento de diseño discreto para el mobiliario de la sala de estar o como un foco colorido de atencion en cuartos infantiles y dens adolescentes. La parte se puede usar para almacenar y exhibir libros, revistas, artículos decorativos, etc.

    Especificaciones
    • Part is available as a right- and left-hand unit. It is available in solid oak or ash, in standard stains on ash and in white-glazed oak or ash. The shelf in standard colours is made of MDF. Part can be used as open shelving or complemented with a 30 mm high wooden ledge or a 180 mm glass front. The total depth of the shelf is 120 mm; the depth inside the wooden ledge or glass front is 100 mm. Part is anchored to the wall with screws.

      Part is an ideal solution not only in rest areas and meeting areas in offices, but also in waiting rooms in hospitals, banks, etc. Part also blends well into domestic environments, as a discreetly designed complement to living room furnishings or a colourful focus of attention in children’s rooms and teenage dens. Part can be used to store and display books, magazines, decorative items, etc

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapart-pth212h
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosPart
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)385
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 17
    • Título OmniClass Residential Storage Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS