Publique sus productos
STOW - Media bench

STOW - Media bench

Traducido por Google,

El Stow (diseño Patrik Hansson 2009) está fabricado en MDF y viene en colores estándar. Stow se puede utilizar en una sala de estar, sala de conferencias o almacenamiento en la oficina. Gracias al elegante panel trasero, Stow también es ideal para utilizarlo como unidad independiente.

La unidad de almacenamiento multimedia está disponible en tres longitudes, 1.000, 1.500 y 2.000 mm, y tiene 400 mm de alto y 460 mm de profundidad. La puerta tiene un tirador de generosas proporciones con ranuras ocultas para que el mando a distancia funcione eficazmente incluso con la puerta cerrada. Hay orificios en la parte posterior, inferior y superior de la unidad para permitir que circule el aire y a través de los cuales se pueden pasar los cables. Para el mueble multimedia puede elegir entre un zócalo incl. pies regulables, ruedas y herrajes de pared. Como accesorio está disponible un cajón de madera de abedul de extracción total.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTxxx
  • Familia de productoStow
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56