Publique sus productos
UPPER - Storage H970 L840 D400

UPPER - Storage H970 L840 D400

Traducido por Google,

La idea detrás del gabinete Upper (Anton Björsing 2019) es que la parte superior funcione como su propia superficie enmarcada. Los exquisitos detalles de la parte superior incluyen esquinas en inglete y tiras de borde de madera maciza suavemente redondeadas con anillos anuales verticales. Un panel posterior con un acabado atractivo hace que el gabinete sea ideal como separador de ambientes.

Las puertas, que sobresalen por encima del propio mueble, pueden utilizarse como tiradores. La parte superior viene en una selección de dos anchos y alturas. El mueble está fabricado en MDF chapado, acabado en roble, fresno, colores estándar, tintes estándar sobre fresno o roble esmaltado en blanco o fresno. Extras opcionales: ruedas con bloqueo y paneles superiores en cristal blanco, corcho, acero inoxidable, roble, fresno, colores estándar o tintes estándar. El marco de la pierna tiene pies ajustables. El armario se entrega montado. El armario se puede utilizar como separador de ambientes, detrás de un sofá o colocado contra una pared.

Especificaciones
  • The doors, which project above the cabinet itself, can be used as handles. Upper comes in a choice of two widths and heights. The cabinet is made of veneered MDF, finished in oak, ash, standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Optional extras: locking wheels and top panels in white glass, cork, stainless steel, oak, ash, standard colours or standard stains. The leg frame has adjustable feet. The cabinet is delivered assembled. The cabinet can be used as a room divider, behind a sofa or placed up against a wall.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaupper-up251
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosUpper
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)970
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 17
  • Título OmniClass Residential Storage Units
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa