Publique sus productos
KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm

KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm

Traducido por Google,
Sumidero de baño Classic Salida lateral Con tapa ranurada Diámetro exterior Ø (mm): Ø 50 Fabricado en ABS Con sifón extraíble, altura de agua de estanqueidad 50 mm, con junta labial fija. Capacidad de drenaje Caudal 0,8 l/seg. Área de instalación 220 × 180 mm Con parte superior en ABS Tapa: Tapa desagüe empotrada de polímero para alicatado en obra 110 × 110 mm, clase K 3 o tapa ranurada 100× 100 mm de acero inoxidable AISI 304, clase K 3
Especificaciones técnicas
  • Referencia40150-20
  • Familia de productoClassic
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto