Publique sus productos
KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover

Traducido por Google,
Sumidero de baño Classic Salida lateral Con tapa ranurada estándar Diámetro exterior Ø (mm): Ø 75 Fabricado en ABS Con sifón extraíble, altura de agua de estanqueidad 50 mm, con junta labial fija. Capacidad de drenaje Caudal 0,8 l/seg. Área de instalación 220 × 180 mm Con sección superior de lecho poco profundo Variofix en ABS, con membrana impermeabilizante no montada según EN 1253-1 y DIN 18534-1-W3-I para sellado de lecho poco profundo Cubierta: Cubierta de diseño Oval 120 × 120 mm y reborde de acero inoxidable AISI 304, para espesores de baldosas de 8 – 21 mm, clase L 15; tapa ranurada estándar 95× 95 mm de acero inoxidable AISI 304, para azulejos de 6 – 14 mm de espesor, clase K 3 o tapa ranurada 138 × 138 mm y borde de acero inoxidable AISI 304, para azulejos de 8 – 16 mm de espesor, clase L 15
Especificaciones técnicas
  • Referencia40170-50
  • Familia de productoClassic
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto