Publique sus productos
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover

Traducido por Google,
Sumidero de baño The Superflat Diámetro exterior Ø (mm): Ø 50 Fabricado en PP Para junta de cama poco profunda con la altura de instalación más baja. Con sifón extraíble, brida adhesiva con membrana impermeabilizante no montada según EN 1253-1 y DIN 18534-1-W3-I para sellado de lecho poco profundo, fonoabsorbente, salida lateral flexible 2,5°, con entrada lateral Ø 40 y fija sello de labios Capacidad de drenaje Caudal 0,8 l/seg. Área de instalación 260 ×180 mm Con parte superior en ABS Tapa: Tapa ranurada 100 ×100 mm en acero inoxidable AISI 304, clase K 3
Especificaciones técnicas
  • Referencia42701-91
  • Familia de productoSuperflat
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto