Publique sus productos
KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, Kessel design cover, Lock&Lift

KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, Kessel design cover, Lock&Lift

Traducido por Google,
Sumidero de suelo The Ultraflat 79 Con tapa de diseño, con sistema de bloqueo Lock & Lift • Diámetro exterior Ø (mm): Ø 50 Fabricado en ABS • Especificaciones: Con salida lateral, sifón extraíble en la parte superior, altura de agua de estanqueidad 50 mm según EN 1253-1 y art. no. 44 700.20M incl. brida clip con membrana impermeabilizante montada en fábrica según EN 1253-1 y DIN 18534-1-W3-I. Capacidad de drenaje en l/seg con umbral de 20 mm / 10 mm Ø 50: 1,15 l/seg / 0,95 l/seg. Altura de instalación 88 – 145 mm. Área de instalación 350 × 350 mm • Tapa: Tapa de diseño Kessel 120 × 120 mm (antideslizante clase R9 según DIN 51130; antideslizante clase C según DIN 51097) y borde de acero inoxidable AISI 304 (altura del borde: 9 mm sin sistema de bloqueo Lock & Lift, 16 mm con sistema de bloqueo Lock & Lift), clase L 15 o tapa ranurada 120 × 120 mm de acero inoxidable AISI 304, altura de borde 9 mm, clase K 3 • Nota: En combinación con clip brida Art. no. 44 703 capa impermeabilizante según DIN 18534-1-W3-I posible
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 227 mm • Width: 163 mm • Height: 79 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • Leachate opening: optional • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 0.95 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.15 l / s • Wastewater volume: low • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Gross weight: 0.933 kg • Net weight: 0.876 kg • Height adjustability: 95-145mm • Water seal height: 50 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia44700-63
  • Familia de productoUltraflat
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto