Publique sus productos
KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover

KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover

Traducido por Google,
Sumidero The Ultraflat 54 Con tapa ranurada, sin sistema de bloqueo Lock & Lift Diámetro exterior Ø (mm): Ø 40** Fabricado en ABS Especificaciones: Con salida lateral, sifón extraíble en la parte superior, altura de agua de estanqueidad 22 mm y con Membrana impermeabilizante montada o no montada en fábrica** según EN 1253-1 y DIN 18534-1-W3-I. Capacidad de drenaje en l/seg con umbral de 20 mm / 10 mm Ø 40: 0,8 (*0,9) l/seg / 0,7 l/seg Ø 50: 0,8 l/seg / 0,6 l/seg. Altura de instalación 63 – 121 mm. Área de instalación 350 × 350 mm Tapa: Tapa de diseño Kessel 120 × 120 mm (antideslizante clase R9 según DIN 51130; antideslizante clase C según DIN 51097) y borde de acero inoxidable AISI 304 (altura del borde: 9 mm sin sistema de bloqueo Lock & Lift, 16 mm con sistema de bloqueo Lock & Lift), clase L 15 o tapa ranurada 120 × 120 mm de acero inoxidable AISI 304, altura de borde 9 mm, clase K 3 *capacidad de drenaje Ø 40: 0,9 l /seg con umbral de 20 mm **con membrana impermeabilizante no montada
Especificaciones técnicas
  • Referencia44740-20
  • Familia de productoUltraflat
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto