Publique sus productos
KESSEL Wall drain Scada with Wave with cover Wave, WaD

KESSEL Wall drain Scada with Wave with cover Wave, WaD

Traducido por Google,
Elemento compuesto por cuerpo sumidero Scada y tapa sumidero Cuerpo sumidero Sumidero mural Scada Para desagüe de suelo en interiores Con sifón y brida para sellado alternativo. Capacidad de desagüe Caudal 0,5 l/seg Altura agua de estanqueidad 22 mm Cuerpo desagüe en ABS, salida lateral Ø 50, con membrana impermeabilizante montada de fábrica. Posibilidad de conexión en la parte delantera, en el lado izquierdo o en el lado derecho Cubierta Onda Ancho × alto 312 × 74 mm Para baldosas de suelo de hasta 10 mm
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Rust Design: Wave • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 10 mm • Length: 312 mm • Height: 74 mm • Surface: brushed • Lock: inserted • Dimensions • Length: 362 mm • Width: 195 mm • Height: 353 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Wastewater volume: low • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Form top section: angular • Gross weight: 2.355 kg • Net weight: 1.865 kg • Water seal height: 22 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificaciones técnicas
  • Referencia48000-03M
  • Familia de productoScada
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto