Publique sus productos
KESSEL-Wall drain Scada 48001.01 Board 900mm, invisible cover

KESSEL-Wall drain Scada 48001.01 Board 900mm, invisible cover

Traducido por Google,
Ítem compuesto por placa de instalación con cuerpo sumidero Scada y tapa sumidero Cuerpo sumidero Sumidero mural Scada Para desagüe en suelo interior Con sifón y brida para estanqueidad alternativa. Capacidad de desagüe Caudal 0,5 l/seg Altura agua de estanqueidad 22 mm Cuerpo desagüe en ABS, salida lateral Ø 50, con membrana impermeabilizante montada de fábrica. Posibilidad de conexión frontal, lateral izquierda o derecha Panel de instalación 900 × 200 mm Tapa Invisible con marco de acero inoxidable AISI 304 Ancho × alto 296 × 61 mm Para pavimento hasta 10 mm, se puede alicatar con revestimiento hasta 10mm
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: tileable drain cover Scada • Rust design: Invisible • Cover material: tileable • Cover color: selectable • Maximum covering height: 10 mm • Length: 296 mm • Height: 61 mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 900 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 4.12 kg • Net weight: 4.12 kg • Water seal height: 22 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia48001-01
  • Familia de productoScada
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto