Publique sus productos
KESSEL-Drain body Scada 48002 board 1200 x 200 mm

KESSEL-Drain body Scada 48002 board 1200 x 200 mm

Traducido por Google,
Scada sin retroiluminación LED Tablero de instalación 1200 × 200 mm Cuerpo de drenaje Sumidero de pared Scada Para drenaje de piso en interiores Con sifón y brida para sellado alternativo. Capacidad de desagüe Caudal 0,5 l/seg Altura agua de estanqueidad 22 mm Cuerpo desagüe en ABS, salida lateral Ø 50, con membrana impermeabilizante montada de fábrica. Opción de conexión en la parte delantera, en el lado izquierdo o en el lado derecho
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 7.5 kg • Net weight: 7 kg • Water seal height: 22 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia48002
  • Familia de productoScada
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto