Publique sus productos
KESSEL-Upper section Design Grill Oval, with Lock&Lift

KESSEL-Upper section Design Grill Oval, with Lock&Lift

Traducido por Google,
Tramos superiores con tapa de diseño con Lock & Lift System Oval AISI 316L • Material: ABS, llanta en acero inoxidable • Clase: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) • Tapa: 120×120 mm • Anti- cubierta de diseño de clase antideslizante Kessel: R9 según DIN 51130; C según DIN 51097
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: oval • Cover material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 132 mm • Width: 132 mm • Height: 90 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Other features • Top section material: ABS • Gross weight: 0.739 kg • Net weight: 0.739 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia48227
  • Familia de productoSystem 125 upper sections
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto