Publique sus productos
KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces waterproof concr., DN100,without heating

KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces waterproof concr., DN100,without heating

Traducido por Google,
KESSEL-Sumidero de techo para cubiertas planas de hormigón impermeable, DN100, sin calefacción "El sumidero de techo Ecoguss para superficies planas se utiliza para el drenaje puntual y está equipado con una brida de sellado a presión, así como con una trampa de grava. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple con los más altos requisitos de protección acústica, es resistente a medios agresivos, puede soportar temperaturas de hasta 400 grados centígrados y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión.La brida de sellado a presión con pernos y tornillos de acero inoxidable se utiliza para sujetar o soldar láminas de betún y betún polímero, así como para láminas de sellado de polímero y elastómero. No es necesaria una conexión equipotencial separada. Consulte con el centro de servicio de KESSEL para áreas de techo trapezoidales superiores a 2500 m²". • Norma: EN 1253, DIN 1986-100 • Tamaño nominal (DN): 100 • Diámetro exterior (OD): 110 • Calentamiento: sin • Diámetro (mm): 365 • Ajuste vertical: sección superior ajustable verticalmente • Sistema: 200 • Versión de enchufe: vertical • Material parte superior: Ecoguss • Capa impermeabilizante cuerpo sumidero: brida clip • Tipo de tapa: Sifón • Color tapa: negro • Material tapa: Polímero
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: gravel trap • Cover material: plastic • Cover color: black • Dimensions • Length: 365 mm • Width: 365 mm • Recess dimension length: 227 mm • Cut-out width: 227 mm • Diameter: 365 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253 • DIN 1986-100 • execution • Type of seal: double seal for installation in waterproof concrete • Heating: without • Container / body • Material body: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: Ecoguss • External monitoring: LGA • Gross weight: 5.543 kg • Net weight: 4.873 kg • Height adjustability: 40-140mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia48310-01
  • Familia de productoRoof drain system 200
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto