Publique sus productos
KESSEL-Ecoguss project drain DN 50, horizontal, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain DN 50, horizontal, Design cover

Traducido por Google,
Sumidero de objetos Ecoguss DN 50, lateral, rejilla de diseño de KESSEL "El sumidero de objetos Ecoguss con borde de conexión se utiliza para el drenaje puntual y está equipado con un sifón extraíble, así como con una junta labial y una cubierta protectora de construcción. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple los más altos requisitos de aislamiento acústico, es resistente a medios agresivos y es resistente a temperaturas de hasta 400 grados Celsius y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión. El enchufe de salida es adecuado para la conexión a tuberías SML. No se requiere conexión equipotencial". • Norma: EN 1253-1 • Ancho nominal (DN): 50 • Diámetro exterior (DA): 58 • Capacidad de drenaje (l/s) con acumulación de 20 mm: 1,8 • Sifón: incluido • Altura del agua de sellado (mm): 50 • Tipo de ajuste de altura: pieza superior telescópica • Sistema: 125 • Diseño del conector: horizontal • Material del cuerpo del desagüe: Ecoguss • Material de la pieza superior: ABS • Tipo de tapa: rejilla de diseño • Diseño de la rejilla: caldera • Color de la tapa: plata • Clase de carga (EN 124 / EN 1253-1): L 15 (máx. 1,5 t) • Bloqueo: Lock & Lift • Material de la cubierta: acero inoxidable • Longitud de rejilla (mm): 120 • Ancho de rejilla (mm): 120 • Altura de cobertura máx. (mm): 16 • Material del marco: acero inoxidable • Longitud del marco (mm): 132 • Ancho del marco (mm): 132
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 16 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.4 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 2.128 kg • Net weight: 1.692 kg • Water seal height: 50 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia48358-63
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto