Publique sus productos
KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces waterproof concrete, DN 70, with heating

KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces waterproof concrete, DN 70, with heating

Traducido por Google,
Sumidero de techo KESSEL para cubiertas planas de hormigón impermeable, DN 70, con calefacción "El sumidero de techo Ecoguss para superficies planas se utiliza para el drenaje puntual y está equipado con una brida de sellado a presión y una trampa de grava. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple con los más altos requisitos de protección acústica, es resistente a medios agresivos, puede soportar temperaturas de hasta 400 grados centígrados y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión.La brida de sellado a presión con pernos y tornillos de acero inoxidable se utiliza para sujetar o soldar láminas de betún y betún polímero, así como para láminas de sellado de polímero y elastómero. No es necesaria una conexión equipotencial separada. Consulte con el centro de servicio de KESSEL para áreas de techo trapezoidales superiores a 2500 m²". • Norma: EN 1253, DIN 1986-100 • Tamaño nominal (DN): 70 • Diámetro exterior (OD): 78 • Calentamiento: con • Diámetro (mm): 365 • Ajuste vertical: sección superior ajustable verticalmente • Sistema: 200 • Versión de enchufe: vertical • Material parte superior: Ecoguss • Capa impermeabilizante cuerpo sumidero: brida clip • Tipo de tapa: Sifón • Color tapa: negro • Material tapa: Polímero
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: gravel trap • Cover material: plastic • Cover color: black • Dimensions • Length: 365 mm • Width: 365 mm • Recess dimension length: 227 mm • Cut-out width: 227 mm • Diameter: 365 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253 • DIN 1986-100 • execution • Type of seal: double seal for installation in waterproof concrete • Heating: with • Container / body • Material body: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: Ecoguss • Form top section: round • External monitoring: LGA • Gross weight: 6.27 kg • Net weight: 5.72 kg • Height adjustability: 40-140mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia48370-02
  • Familia de productoRoof drain system 200
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto