Publique sus productos
KESSEL-Ecoguss project drain DN 80, vert., Shallow bed, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain DN 80, vert., Shallow bed, Design cover

Traducido por Google,
Sumidero de proyecto KESSEL-Ecoguss DN 80, vert., lecho poco profundo, cubierta de diseño "El sumidero de proyecto Ecoguss con brida de conexión se utiliza para el drenaje puntual y está equipado con un sifón extraíble, así como con un sello labial y una cubierta protectora temporal. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple con los más altos requisitos de protección acústica, es resistente a los medios agresivos, puede soportar temperaturas de hasta 400 grados centígrados y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión.La toma de salida es adecuada para la conexión a tuberías de hierro fundido SML. no es necesario." Protección contra incendios: Se alcanzan los más altos estándares de protección contra incendios utilizando el Fire-Kit o Quick-Fit disponibles opcionalmente: con una clase de resistencia al fuego de R 30 - R 120 (aprobación técnica general n.º Z-19.17-1719, aprobación de diseño general Z-19.53 -2414) • Norma: EN 1253-1 • Tamaño nominal (DN): 80 • Diámetro exterior (OD): 83 • Caudal de descarga (l/s) con 20 mm de remanso: 1,8 • Sifón: incluido • Agua de sellado altura (mm): 50 • Diámetro (mm): 135 • Regulación vertical: parte superior regulable en altura • Sistema: 125 • Versión enchufe: vertical • Material cuerpo desagüe: Ecoguss • Material parte superior: ABS • Capa impermeabilizante parte superior: con impermeabilización no montada • membrana • Tipo de cubierta: Cubierta de diseño • Diseño de rejilla: Kessel • Color de la cubierta: plata • Clase de carga (EN 124 / EN 1253-1): L 15 (máx. 1,5 t) • Bloqueo: Lock & Lift • Material de la cubierta: Acero inoxidable • Tamaño de rejilla, largo (mm): 120 • Tamaño de rejilla, ancho (mm): 120 • Diámetro mín. altura del suelo (mm): 10 • Máx. altura del suelo (mm): 24 • Material de la llanta: Acero inoxidable • Longitud de la llanta (mm): 132 • Ancho de la llanta (mm): 132
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 24 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 135 mm • Width: 135 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 83 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2.1 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.307 kg • Net weight: 2.401 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water seal height: 50 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia48483-53
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto