Publique sus productos
KESSEL-Ecoguss project drain glued fl. DN 100, horizontal, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain glued fl. DN 100, horizontal, Design cover

Traducido por Google,
Drenaje proyecto KESSEL-Ecoguss fl. DN 100, horizontal, cubierta de diseño "El drenaje del proyecto Ecoguss se utiliza para el drenaje puntual y está equipado con una brida encolada, así como un sifón extraíble, un sello de labios y una cubierta protectora temporal. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple con el más alto nivel de sonido requisitos de protección, es resistente a medios agresivos, puede soportar temperaturas de hasta 400 grados centígrados y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión.La brida suelta se utiliza para sujetar láminas de sellado de polímero y elastómero, así como para sellos de betún frío. adecuado para la conexión a tuberías de hierro fundido SML. No es necesaria una conexión equipotencial separada". • Norma: EN 1253-1 • Tamaño nominal (DN): 100 • Diámetro exterior (OD): 110 • Clase de exposición al agua según DIN 18534-1 (hasta e incluyendo): • W3-I • Tasa de descarga (l /s) con remanso de 20 mm: 1,8 • Sifón: incluido • Altura del agua de estanqueidad (mm): 50 • Diámetro (mm): 348 • Regulación vertical: parte superior regulable en altura • Sistema: 125 • Versión enchufe: lateral • Material del cuerpo del sumidero: Ecoguss • Material de la parte superior: ABS • Capa impermeabilizante cuerpo del sumidero: brida encolada • Tipo de tapa: Tapa de diseño • Diseño de rejilla: Kessel • Color de la tapa: plata • Clase de carga (EN 124 / EN 1253-1) : L 15 (máx. 1,5 t) • Bloqueo: Lock & Lift • Material de la cubierta: acero inoxidable • Tamaño de rejilla, largo (mm): 120 • Tamaño de rejilla, ancho (mm): 120 • Máx. altura del suelo (mm): 16 • Material de la llanta: acero inoxidable • Longitud de la llanta (mm): 132 • Ancho de la llanta (mm): 132
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 16 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 348 mm • Width: 348 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.6 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • External monitoring: LGA • Gross weight: 2.924 kg • Net weight: 2.018 kg • Water seal height: 50 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificaciones técnicas
  • Referencia48511-63
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto