Publique sus productos
KESSEL-Variofix upper section 48619 Design cover Slot, 120x120, Lock&Lift

KESSEL-Variofix upper section 48619 Design cover Slot, 120x120, Lock&Lift

Traducido por Google,
Secciones superiores de lecho poco profundo Variofix con cubierta de diseño Slot con Lock & Lift System • Material: ABS, borde de acero inoxidable • Clase: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) • Grosor de la baldosa: 8 – 21 mm • Cubierta: 120×120 mm • Cubierta de diseño clase antideslizante Kessel: • R9 según DIN 51130; C según DIN 51097 • Incluye: Membrana impermeabilizante
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: slot • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 312 mm • Width: 312 mm • Height: 120 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 1.739 kg • Net weight: 1.499 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificaciones técnicas
  • Referencia48619
  • Familia de productoSystem 200 upper sections
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto