Publique sus productos
KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN70, horiz., Shallow bed, Slotted cover

KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN70, horiz., Shallow bed, Slotted cover

Traducido por Google,
Drenaje del proyecto KESSEL-Ecoguss, prensa. Florida. DN70, horiz., lecho poco profundo, cubierta ranurada "El desagüe del proyecto Ecoguss se utiliza para drenaje puntual y está equipado con una brida de sellado a presión, así como un sifón extraíble, un sello de labios y una cubierta protectora temporal. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple con los más altos requisitos de protección acústica, es resistente a medios agresivos, puede soportar temperaturas de hasta 400 grados centígrados y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión.La brida de sellado a presión con pernos y tornillos de acero inoxidable se utiliza para sujetar o soldar betún y láminas de betún polimérico, así como para láminas de sellado de polímero y elastómero. La toma de salida es adecuada para la conexión a tuberías de hierro fundido SML. No es necesaria una conexión equipotencial separada". • Norma: EN 1253-1 • Tamaño nominal (DN): 70 • Diámetro exterior (OD): 78 • Caudal de descarga (l/s) con remanso de 20 mm: 1,8 • Sifón: incluido • Altura del agua de sellado (mm ): 50 • Diámetro (mm): 273 • Regulación vertical: tramo superior regulable en altura • Sistema: 125 • Versión enchufe: lateral • Material cuerpo sumidero: Ecoguss • Material tramo superior: ABS • Capa impermeabilizante cuerpo sumidero: brida clip • Impermeabilización capa superior: con impermeabilizante no montado • membrana • Tipo de cubierta: Cubierta ranurada • Color de la cubierta: plata • Clase de carga (EN 124 / EN 1253-1): L 15 (máx. 1,5 t) • Bloqueo: atornillado • Material de la cubierta: Acero inoxidable • Tamaño de rejilla, largo (mm): 138 • Tamaño de rejilla, ancho (mm): 138 • Diámetro mín. altura del suelo (mm): 10 • Máx. altura del suelo (mm): 17 • Material de la llanta: Acero inoxidable • Longitud de la llanta (mm): 150 • Ancho de la llanta (mm): 150
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 17 mm • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.2 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.5 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 4.61 kg • Net weight: 3.704 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water seal height: 50 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia48778-51
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto