Publique sus productos
KESSEL-Upper section 48954-S-V2A-KF AISI 304, glue flange, closed cover

KESSEL-Upper section 48954-S-V2A-KF AISI 304, glue flange, closed cover

Traducido por Google,
Tramos superiores con brida de encolado con tapa cerrada • Clase: L 15 / M 125 • Tapa: 200×200 mm • Compatibilidad: Llave especial art. no. 48 954-SL (opcional) • Versión: Ranuras de drenaje laterales, sistema de válvula de seguridad • Nota: A medida (plazo de entrega bajo pedido)
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: closed cover plate with inlet slots • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 15mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 110 mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificaciones técnicas
  • Referencia48954-S-V2A-KF
  • Familia de productoSystem 200 upper sections - Individual Solutions
  • Grupo de productosDrainage technology - Individual Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto