Publique sus productos
KESSEL-Shallow bed upper section 48978 anti-slip cover 150x150, stainless st.

KESSEL-Shallow bed upper section 48978 anti-slip cover 150x150, stainless st.

Traducido por Google,
Secciones superiores Secciones superiores de lecho plano en ABS con membrana impermeabilizante cerrada Tapa ranurada 200 × 200 mm y borde en acero inoxidable AISI 304, antideslizante, clase L 15, atornillado
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 320 mm • Width: 320 mm • Height: 150mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Gross weight: 2.943 kg • Net weight: 2.33 kg • Height adjustment: 12-25mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificaciones técnicas
  • Referencia48978
  • Familia de productoSystem 200 upper sections
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto