Publique sus productos
KESSEL-Drain body Ferrofix 55350 outlet lateral, with connection flange

KESSEL-Drain body Ferrofix 55350 outlet lateral, with connection flange

Traducido por Google,
Cuerpo desagüe con salida lateral Ø 110 Sumidero de suelo Ferrofix con brida de conexión en acero inoxidable AISI 304, para conexión a tubería SML, con sifón en acero inoxidable AISI 304. Capacidad de drenaje en l/s con umbral de 20 mm / 10 mm ver tabla * Altura del agua de sellado 70 mm
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • Height: 300mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Wastewater volume: medium • High • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 4.132 kg • Net weight: 3.582 kg • Water seal height: 70 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia55350
  • Familia de productoFerrofix drain
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto