Publique sus productos
KESSEL-Floor drain Ferrofix 55400.30 vertical outlet Ø 110, connection flange

KESSEL-Floor drain Ferrofix 55400.30 vertical outlet Ø 110, connection flange

Traducido por Google,
Sumidero completo compuesto por una combinación de cuerpo superior y cuerpo sumidero Cuerpo sumidero con salida vertical Ø 110 Sumidero de suelo Ferrofix con brida de conexión en acero inoxidable AISI 304, para conexión a tubería SML, con sifón en acero inoxidable AISI 304. Capacidad de drenaje en l/s con umbral de 20 mm / 10 mm ver tabla* Altura del agua de sellado 70 mm Parte superior en acero inoxidable AISI 304 Tapa ranurada 190 × 190 mm en acero inoxidable AISI 304, clase M 125
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: Slotted grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: M 125 (EN 1253-1) • Length: 190 mm • Width: 190 mm • Height: 30mm • Surface: stained • anti-slip • Lock: inserted • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • Gross weight: 7.424 kg • Net weight: 7.071 kg • Water seal height: 70 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia55400-30
  • Familia de productoFerrofix drain
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto