Publique sus productos
KESSEL-Ecoguss yard drain System 200, vert., Slotted cover, B 125

KESSEL-Ecoguss yard drain System 200, vert., Slotted cover, B 125

Traducido por Google,
Sistema de drenaje de jardín KESSEL-Ecoguss 200, vert., tapa ranurada, B 125 "El drenaje de jardín Ecoguss se utiliza para drenaje puntual y está equipado con un cubo de lodo. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple con los más altos requisitos de protección acústica, puede soportar temperaturas de hasta a 400 grados centígrados y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión. El enchufe de salida es adecuado para la conexión a tuberías de polímero. No es necesaria una conexión equipotencial separada". • Tamaño nominal (DN): 100 • Caudal de descarga (l/s) con remanso de 20 mm: 4,5 • Cubo de lodos: sí • Sistema: 200 • Versión de toma: vertical • Material cuerpo desagüe: Polímero • Material sección superior: Ecoguss • Tipo de cubierta: Ranurada cubierta corrida • Color de la cubierta: negro • Clase de carga (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (máx. 12,5 t) • Bloqueo: Lock & Lift • Material de la cubierta: Ecoguss • Tamaño de la rejilla, largo (mm): 258 • Tamaño de la rejilla, ancho (mm): 258 • Material de la llanta: Ecoguss • Longitud de la llanta (mm): 258 • Ancho de la llanta (mm): 258
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 258 mm • Width: 258 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • execution • Odor trap: no • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 258 mm • Frame length: 258 mm • Frame material: Ecoguss • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Construction height: min. 130 mm • Form top section: angular • Gross weight: 4.94 kg • Net weight: 4.541 kg • Height adjustability: 40-150mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia67922B
  • Familia de productoYard drain system 200
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto