Publique sus productos
KESSEL-Backwater valve Staufix 73100.10 SWA, twin flap, with closure, Ø 110

KESSEL-Backwater valve Staufix 73100.10 SWA, twin flap, with closure, Ø 110

Traducido por Google,
Válvula antirretorno de doble compuerta Staufix SWA Ø 110 Válvula antirretorno según EN 13564 Tipo 2 con dos compuertas de cierre automático, una de las cuales se puede bloquear manualmente como cierre de emergencia. Accesorios: Kits de conversión ver página 37 Peso aprox. 8 kg
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: protective hood • Cover material: plastic • Cover color: transparent • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 165 mm • Locking: clip lock • Dimensions • Length: 642 mm • Width: 350 mm • Height: 422 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Emergency closure: yes • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • CE marking: yes • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 13.5 kg • Net weight: 8 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security
Especificaciones técnicas
  • Referencia73100-10
  • Familia de productoStaufix SWA
  • Grupo de productosBackwater valves - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto