Publique sus productos
KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN125, exposed, rat protection

KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN125, exposed, rat protection

Traducido por Google,
Válvula de retención de doble compuerta StaufixControl Con protección contra roedores (una compuerta de polímero y una de acero inoxidable) Válvula de retención de Ø 125 según EN 13564 Tipo 2 con dos compuertas de cierre automático, una de las cuales se puede bloquear a mano como cierre de emergencia. Aviso: Con aviso visual y acústico en caso de remanso. Accesorios: ver página 46
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: locking cover • Dimensions • Length: 511 mm • Width: 216 mm • Height: 306 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Stainless steel flap as rat protection: yes • Emergency closure: yes • control • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: pressure switch • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • CE marking: yes • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 8 mm • Gross weight: 5.9 kg • Net weight: 3.3 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security • Locking lid: one-hand lock
Especificaciones técnicas
  • Referencia770125R
  • Familia de productoStaufix Type 2 NS 90-200 incl. rat protection
  • Grupo de productosBackwater valves - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto