Publique sus productos
KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN150, tile-over, concrete slab

KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN150, tile-over, concrete slab

Traducido por Google,
Válvula antirretorno de doble compuerta StaufixControl Sin protección contra roedores (dos compuertas de polímero) Con tapa empotrada para alicatado in situ Ø 160 Fabricada en polímero, con parte superior telescópica para regulación continua de altura y nivel. Para profundidad de instalación (D) Ø 90 – 110, 287 – 410 mm Ø 125 – 200, 341 – 464 mm, Área de instalación 750 × 750 mm Con placa de cubierta impermeable superficial clase A 15 de polímero. Kit de instalación con elección de tapa. Válvula antirretorno según EN 13564 Tipo 2 con dos trampillas de cierre automático, una de las cuales se puede bloquear manualmente como cierre de emergencia. Aviso: Con aviso visual y acústico en caso de remanso. Accesorios: ver página 46
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 523 mm • Width: 444 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Stainless steel flap as rat protection: no • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 341-464mm • control • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: pressure switch • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 8 mm • Gross weight: 10.6 kg • Net weight: 8 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security
Especificaciones técnicas
  • Referencia770150-10X
  • Familia de productoStaufix Type 2 NS 90-200 incl. rat protection
  • Grupo de productosBackwater valves - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto