Publique sus productos
KESSEL-Clean out Controlfix 80100X Ø 110, floor installation, recess. cover

KESSEL-Clean out Controlfix 80100X Ø 110, floor installation, recess. cover

Traducido por Google,
Clean out Controlfix Con tapa empotrada para alicatado in situ Ø 110 Fabricada en polímero, con parte superior telescópica para regulación continua de altura y nivel. Para profundidad de instalación (D) de 486 – 640 mm, Área de instalación 750 × 750 mm Con placa de cubierta estanca al agua superficial clase A 15 de polímero. Kit de instalación con elección de tapa. Accesorios: • Secciones de extensión para instalación en hormigón impermeable ver página 36 • Kits de conversión ver página 37
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Leak tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 486 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • execution • Type of seal: composite seal • container • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: contains faeces and free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the base plate • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 19.5 kg • Net weight: 14 kg • Position to the canal: slope to the canal
Especificaciones técnicas
  • Referencia80100X
  • Familia de productoControlfix
  • Grupo de productosBackwater valves - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto