Publique sus productos
KESSEL backwater technical module Controlfix, DN 125, closed channel

KESSEL backwater technical module Controlfix, DN 125, closed channel

Traducido por Google,
Cámara de aguas estancadas base de sistemas de ingeniería con Controlfix Con paso de canal cerrado Ø 125 Versión: • Controlfix de limpieza integrada • paso de canal cerrado o dos entradas en la dirección del flujo Instalación: Maneja profundidades de agua subterránea de hasta 3000 mm • Instalación: en combinación con la cámara del sistema página 62 – 63 • Kits de conversión: página 64 • Accesorios: páginas 64 – 65
Especificaciones
  • • Dimensions • Width: 1,200 mm • Height: 520 mm • general characteristics • Color: Black • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 125 • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 267 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank floor: 277 mm • Container width max .: 1,390 mm • Channel: closed passage channel • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Shaft system: modular shaft • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DN): 125 mm • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 82 kg • Net weight: 64 kg • Position to the canal: slope to the canal • Approval: Z-42.1-527
Especificaciones técnicas
  • Referencia851251
  • Familia de productoComfort chamber LW 1000
  • Grupo de productosBackwater valves - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto