Publique sus productos
KESSEL-Systems chamber 8740005, H:01 Access 800, A/L 15, 653-902mm, WP

KESSEL-Systems chamber 8740005, H:01 Access 800, A/L 15, 653-902mm, WP

Traducido por Google,
Cámara del sistema de ingeniería Ø 1000 con abertura de acceso Ø 800 Cubierta no alicatable, antideslizante Profundidad de instalación D en mm: 653 – 902 Fabricada en polietileno PE-HD Instalación: Para instalación en la losa de hormigón; maneja profundidades de agua subterránea de hasta 3000 mm Diseño modular que comprende: • para hormigón impermeable con brida y contrabrida • anillos de cámara con escalones de acceso instalados • con sección superior telescópica ajustable en altura • cubierta cuadrada de acero inoxidable, clase A/L 15 • incluye todos Se requieren juntas de estanqueidad y conectores de cuña para la instalación Entrega: Como elementos individuales Observación: Cubiertas superficiales estancas al agua Nota: Profundidades de instalación adicionales, secciones superiores y cubiertas clase B/D (bajo pedido)
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: angular cover plate • Cover material: stainless steel • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 950 mm • Width: 950 mm • Leak tightness: surface water tight • Height: 44 mm • Surface: anti-slip • Locking: screwed • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 1,200 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 13598-2 • execution • Type of sealing: flange with elastomer barrier membrane • WU flange: with flange and counter flange • container • Installation depth: 653-902mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 800 mm • Inlet max. Tapping (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: in parts for on-site assembly (climbing aids are pre-assembled at the factory) • External monitoring: SKZ • Gross weight: 129 kg • Net weight: 112.5 kg • Approval: Z-42.1-527
Especificaciones técnicas
  • Referencia8740005
  • Familia de productoTechnical chamber LW 1000
  • Grupo de productosEngineering system base - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto