Publique sus productos
KESSEL-Backwater Chamber 882005-DN150 System 1000 with clean out Ø 160, H3

KESSEL-Backwater Chamber 882005-DN150 System 1000 with clean out Ø 160, H3

Traducido por Google,
Cámara de inspección de remanso Ø 1000 con Controlfix 3 entradas Ø 160 / 1 salida Ø 160 H3: 2180 Diseño monolítico, con canal continuo abierto y limpieza Controlfix, con peldaños de acceso integrados, estanca, resistente a aguas residuales agresivas, con cubierta protectora telescópica regulable en altura Fabricado en polímero para uso durante el período de construcción (puede usarse como cubierta en áreas verdes). Entradas triples con juntas tipo cubo de 160 mm (entradas izquierda y derecha con paso de canal abierto a través de la cámara, entrada del cubo central conectada a la carcasa para la inserción de la válvula de retención de agua KESSEL). Opciones de válvula de retención disponibles: KESSEL Staufix SWA, KESSEL Staufix FKA o KESSEL Pumpfix F. Para conexión a tubería de PVC según EN 1401-1 y conexiones de PE-HD según EN 12666-1. Instalación: Maneja profundidades de agua subterránea de hasta 2000 mm Distancia desde la base de la cámara hasta: Base de la entrada aprox. 136 mm Base de salida aprox. 108 mm Nota: Otras alturas de cámara (bajo pedido)
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: construction period protection cover • Cover material: plastic • general characteristics • Color gray • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 136 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 108 mm • Inlet / outlet connection: with spigot end for connection to waste water pipes and fittings according to DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 and DIN EN 1852-1 • Container width max .: 1,250 mm • Installation depth: 2.230-2.460mm • Channel: open passage channel, inlets on the right and left 45 degrees • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,000 mm • Clear width container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Shaft height: 2,180 mm • Shaft system: standard shaft system • Inflow number: 3 PC • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • External monitoring: SKZ • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 130 kg • Net weight: 120.5 kg • Position to the sewer: slope to the sewer • Approval: Z-42.1-333 • Declaration of Conformity: 009-204
Especificaciones técnicas
  • Referencia882005-DN150
  • Familia de productoComfort chamber LW 1000
  • Grupo de productosBackwater valves - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto