Publique sus productos
KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

Traducido por Google,
Dispositivo de toma de muestras KESSEL tipo Munich Ø400 fabricado en plástico Para sistemas separadores, al ralentí, salida horizontal con abertura de limpieza con descarga de lodos en forma de embudo con válvula de cierre, con rosca hembra 3/4 "" Tapa cerrada hermética a los olores con cierre rápido. Dimensiones: • Ancho: 600 mm • Alto: 750 mm • Entrada / salida: DN 250 (250 mm) Entrega: completamente ensamblado en fábrica
Especificaciones
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Especificaciones técnicas
  • Referencia915864-M
  • Familia de productoGrease separators - Individual Solutions
  • Grupo de productosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)600
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto