Publique sus productos
KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

Traducido por Google,
Dispositivo de muestreo KESSEL tipo NBG DN 250 Dispositivo de muestreo KESSEL para conectar a la línea de descarga de los sistemas separadores de grasa y almidón. fabricado en PE-HD, para instalación en tubería horizontal, con boca de limpieza DN 100 y llave de paso 1". Dispositivo de muestreo KESSEL DN 250 Versión especial tipo NBG Fabricado en PE-HD para conexión a la línea de drenaje del sistema separador de grasa, Entrada / salida: horizontal
Especificaciones
  • • Dimensions • Diameter: 100mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Especificaciones técnicas
  • Referencia915864-NBG
  • Familia de productoGrease separators - Individual Solutions
  • Grupo de productosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto