Publique sus productos
KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

Traducido por Google,
Cámara de muestreo Ø 400 para sistemas de separación, salida lateral Compatibilidad: Para conexión a tubería de salida del separador, sin encharcamiento (permite muestras precisas). Entrada y salida Ø ... opciones disponibles para tuberías de material sintético en: PE-HD (según EN 1519-1); PVC-HT, PP o AS Incluido: Tapa sellada a prueba de olores con cierre a presión Altura de caída: 120 mm
Especificaciones
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Gradient jump: 120 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia915871
  • Familia de productoHorizontal sampling device free set-up
  • Grupo de productosSeparation technology - Accessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto