Publique sus productos
KESSEL sampling shaft DN150, class B

KESSEL sampling shaft DN150, class B

Traducido por Google,
Cámara de muestreo Ø 450 para instalación subterránea Tapa clase B Entrada/Salida Ø 160 • Compatibilidad: Para conexión a tubo de salida del separador • Profundidad de instalación (D): 950 – 1300 mm • Altura de caída: 160 mm • Incluye: Sección superior telescópica con anillo de sujeción, tapa clase A/B/D, sellado a prueba de olores • Extensión: 600 mm con sección de extensión art. no. 915 402
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 730 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal width (DA): 160 mm • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 205 mm • Installation depth: 450-1300mm • Inside container (LW): 450 • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia915882B
  • Familia de productoClass B sampling device underground
  • Grupo de productosSeparation technology - Accessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto