Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 2, Standard, refill inlet, window

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 2, Standard, refill inlet, window

Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL EasyClean free Standard NS 2 con ventana de inspección y entrada de llenado Tanque Fabricado con polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodo integrada, base interior inclinada que mejora la limpieza y reduce el tiempo de eliminación, entrada sistema de calmado de flujo y dispositivo de regulación de flujo de salida, tapas de acceso gemelas inclinadas intercambiables de entrada y salida con cierres a presión herméticos de liberación rápida, manijas de montacargas integradas en la base del separador, construcción de cuerpo de polietileno 100% libre de corrosión (20 años de garantía). Sistema de eliminación La versión estándar requiere un camión de eliminación con sistema de vacío para la eliminación del separador. Entrega: Sistema completamente ensamblado. Accesorios: cámara de muestreo, ventana de inspección, entrada de llenado, posibilidad de reequipamiento hasta Auto Mix & Pump, página 331 – 334; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificación: Z-54.1-474 • Tamaño: NS 2 • Capacidad trampa de lodos: 200 litros • Capacidad total del separador: 400 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 100 litros • Entrada / Salida : DN 100 (DA 110 mm) • Peso: aprox. ca.69 kg • Dimensiones: • Longitud: 1500 mm • Ancho: 680 mm • Altura: 1435 mm • Altura de entrada h2: 1055 mm • Altura de salida h1: 985 mm • Dimensiones de instalación: • Longitud: 1735 mm • Ancho: 680 mm • Altura: 1435 mm • Garantía sobre el material de polietileno: 20 años • Entregado: Completamente ensamblado.
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 1,736 mm • Installation surface width: 674 mm • Installation surface height: 1,434 mm • Insertion length: 1,500 mm • Loading dimension, width: 674 mm • Installation height: 1,434 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 600 l • Sludge trap volume: 200 l • Storage amount of fat: 100 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 2 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from the inlet pipe bottom to the tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 117.5 kg • Net weight: 87.5 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia93002-31
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1435
  • Ancho (mm)680
  • Profundidad (mm)1500
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)69
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto