Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 3, Standard, refill inlet, SC

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 3, Standard, refill inlet, SC

Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL EasyClean free Standard NS 3 con SonicControl y tanque de entrada de relleno Fabricado con polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodos integrada, la base interior inclinada mejora la limpieza y reduce el tiempo de eliminación, el flujo de entrada sistema calmante y dispositivo de regulación del flujo de salida, tapas de acceso gemelas inclinadas intercambiables de entrada y salida con cierres a presión herméticos de liberación rápida, manijas de montacargas integradas en la base del separador, construcción de cuerpo de polietileno 100% libre de corrosión (20 años de garantía). Sistema de eliminación La versión estándar requiere un camión de eliminación con sistema de vacío para la eliminación del separador. Entrega: Sistema completamente ensamblado. Accesorios: cámara de muestreo, ventana de inspección, entrada de llenado, posibilidad de reequipamiento hasta Auto Mix & Pump, página 331 – 334; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificación: Z-54.1-474 • Tamaño: NS 3 • Capacidad trampa de lodos: 300 litros • Capacidad total del separador: 300 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 120 litros • Entrada / Salida : DN 100 (DA 110 mm) • Peso: aprox. 74 kg • Dimensiones: • Largo: 1500 mm • Ancho: 680 mm • Alto: 1435 mm • Altura de entrada h2: 1055 mm • Altura de salida h1: 985 mm • Dimensiones de montaje: • Largo: 1735 mm • Ancho: 680 mm • Altura: 1435 mm • Garantía sobre el material de polietileno: 20 años • Entregado: Completamente ensamblado. KESSEL - Sistema de detección de nivel 'SonicControl' con sensor ultrasónico para separadores de grasa. Monitoreo preciso y transferencia de datos de niveles de fluidos. Conexión de alimentación 230V - 50 Hz. Con batería de respaldo, conexión para altavoz remoto, longitud de cable de 10 metros (ampliable in situ a 60 metros). Conjunto de instalación de fácil montaje y mantenimiento. Para uso en separadores de superficie o subterráneos.. Unidad de control con alarma óptica y sonora con contacto libre de potencial. Libro de bitácora electrónico con capacidad para 12 meses. Transferencia de datos por telemetría. Tensión de funcionamiento: 230 V ~ 50 Hz Clase de protección: IP 54 Montaje del enchufe: enchufe de 2 clavijas estilo Schuko Longitud del cable: 10 metros (ampliable in situ a 60 metros) Accesorios: altavoz remoto, artículo n.° 20162 Entregado: completamente ensamblado Longitud del cable 10 metros (ampliable in situ a 60 metros)
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 1,736 mm • Installation surface width: 674 mm • Installation surface height: 1,434 mm • Insertion length: 1,500 mm • Loading dimension, width: 674 mm • Installation height: 1,434 mm • Waste water content • Separator capacity: 300 l • Total volume: 600 l • Sludge trap capacity: 300 l • Storage amount of fat: 120 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 3 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: yes • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 129 kg • Net weight: 99 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia93003-12
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1435
  • Ancho (mm)680
  • Profundidad (mm)1500
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto