Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean Modular  Modular, NS 4, round, Direct disposal

KESSEL-Grease separator EasyClean Modular Modular, NS 4, round, Direct disposal

Traducido por Google,
Separador de grasas EasyClean Modular Direct NS 4 con eliminación directa Fabricado en polietileno Instalación: En locales protegidos contra heladas Versión: Desmontable Entrega: Sistema completamente montado (solo NS 0,25/NS 0,5/NS 1) Nota para NS 0,25/NS 0,5/NS 1: La grasa separada debe eliminarse diariamente en caso de vaciado y limpieza semanal. *Producto a medida: Plazo de entrega bajo pedido Accesorios para NS 2/NS 3/NS 4: Cámara de muestreo, entrada de llenado, ventana de inspección, SonicControl desde la página 331 – 334; estaciones elevadoras, consulte el capítulo "3" • Tamaño: NS 4 • Capacidad de la trampa de lodos: 400 litros • Capacidad total del separador: 960 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 160 litros • Entrada / Salida: (DE 110 mm) • Peso: aprox. 110 kg
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Length: 1,355 mm • Width: 1,500 mm • Height: 1,620 mm • Insertion length: 1,355 mm • Loading dimension, width: 790 mm • Waste water content • Separator capacity: 560 l • Sludge catcher volume: 420 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Direct • Nominal size (NS): 4 • container • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Shaft system: two-part shaft • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificaciones técnicas
  • Referencia93004-00-D1-R
  • Familia de productoIndividual Solutions Direct (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)110
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto