Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Direct, refill inlet, window, SC

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Direct, refill inlet, window, SC

Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL EasyClean free Direct NS 4 con SonicControl, ventana de inspección y entrada de llenado Tanque Fabricado con polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodo integrada, base interior inclinada que mejora la limpieza y reduce el tiempo de eliminación , sistema de calmado del flujo de entrada y dispositivo de regulación del flujo de salida, tapas de acceso gemelas inclinadas intercambiables de entrada y salida con cierres a presión herméticos a los olores de liberación rápida, tubería de eliminación de presión PN 10 de 75 mm de DE, con manijas de montacargas integradas en la base del separador, peso ligero - Diseño compacto, construcción del cuerpo de polietileno 100 % libre de corrosión (garantía de 20 años). Sistema de eliminación Versión directa con salida de succión de tubería de presión instalada de fábrica: requiere un camión de eliminación con sistema de vacío para la eliminación del separador, la eliminación es completamente libre de olores. Entrega: Sistema completamente ensamblado. Accesorios: cámara de muestreo, ventana de inspección, entrada de llenado, posibilidad de reequipamiento hasta Auto Mix & Pump, página 331 – 334; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificación: Nr.Z-54.1-474 • Tamaño: NS 4 • Capacidad de la trampa de lodos: 400 litros • Capacidad total del separador: 400 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 160 litros • Entrada / Salida: DE 110 mm • Peso: aprox. 87 kg • Dimensiones: • Largo: 1880 mm • Ancho: 680 mm • Alto: 1435 mm • Altura de entrada h2: 1055 mm • Altura de salida h1: 985 mm • Dimensiones de montaje: • Largo: 2115 mm • Ancho: 680 mm • Altura: 1435 mm • Garantía sobre el material de polietileno: 20 años • Entregado: Completamente ensamblado. KESSEL - Sistema de detección de nivel 'SonicControl' con sensor ultrasónico para separadores de grasa. Monitoreo preciso y transferencia de datos de niveles de fluidos. Conexión de alimentación 230V - 50 Hz. Con batería de respaldo, conexión para altavoz remoto, longitud de cable de 10 metros (ampliable in situ a 60 metros). Conjunto de instalación de fácil montaje y mantenimiento. Para uso en separadores de superficie o subterráneos.. Unidad de control con alarma óptica y sonora con contacto libre de potencial. Libro de bitácora electrónico con capacidad para 12 meses. Transferencia de datos por telemetría. Tensión de funcionamiento: 230 V ~ 50 Hz Clase de protección: IP 54 Montaje del enchufe: enchufe de 2 pines estilo Schuko Longitud del cable: 10 metros (ampliable in situ a 60 metros) Accesorios: altavoz remoto, artículo n.º 20162 Entregado: completamente montado Longitud del cable 10 metros (ampliable in situ a 60 metros)
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,116 mm • Installation surface width: 702 mm • Installation surface height: 1,432 mm • Insertion length: 1,880 mm • Loading dimension, width: 680 mm • Installation height: 1,432 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 800 l • Sludge trap capacity: 400 l • Storage amount of fat: 160 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Direct • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 4 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: yes • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 130 kg • Net weight: 110 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificaciones técnicas
  • Referencia93004-32-D
  • Familia de productoDirect (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1435
  • Ancho (mm)680
  • Profundidad (mm)1880
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)87
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto