Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 7, Standard, refill inlet

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 7, Standard, refill inlet

Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL EasyClean free Standard NS 7 con tanque de entrada de llenado Fabricado con polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodos integrada, la base interior inclinada mejora la limpieza y reduce el tiempo de eliminación, sistema de calmado del flujo de entrada y dispositivo de regulación de flujo de salida, tapas de acceso gemelas inclinadas intercambiables de entrada y salida con cierres a presión herméticos de liberación rápida, manijas de montacargas integradas en la base del separador, construcción de cuerpo de polietileno 100% libre de corrosión (20 años de garantía). Sistema de eliminación La versión estándar requiere un camión de eliminación con sistema de vacío para la eliminación del separador. Entrega: Sistema completamente ensamblado. Accesorios: cámara de muestreo, ventana de inspección, entrada de llenado, posibilidad de reequipamiento hasta Auto Mix & Pump, página 331 – 334; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificación: Z-54.1-474 • Tamaño: NS 7 • Capacidad trampa de lodos: 700 litros • Capacidad total del separador: 650 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 280 litros • Entrada / Salida : DN 150 (DA 160 mm) • Peso: aprox. 135 kg • Dimensiones: • Largo: 1910 mm • Ancho: 940 mm • Alto: 1655 mm • Altura de entrada h2: 1255 mm • Altura de salida h1: 1185 mm • Dimensiones de montaje: • Largo: 2141 mm • Ancho: 940 mm • Altura: 1655 mm • Garantía sobre el material de polietileno: 20 años • Entregado: Completamente ensamblado.
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,147 mm • Installation area width: 948 mm • Installation surface height: 1,653 mm • Insertion length: 1,910 mm • Loading dimension, width: 948 mm • Installation height: 1,653 mm • Waste water content • Separator capacity: 650 l • Total volume: 1,350 l • Sludge trap volume: 700 l • Storage amount of fat: 280 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 7 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,255 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,185 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 186 kg • Net weight: 153 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia93007-11
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1655
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)1910
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)135
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto