Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 7, Direct, insp. window, SonicControl

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 7, Direct, insp. window, SonicControl

Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL EasyClean free Direct NS 7 con SonicControl y ventana de inspección Tanque Fabricado con polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodo integrada, base interior inclinada que mejora la limpieza y reduce el tiempo de eliminación, flujo de entrada sistema calmante y dispositivo de regulación del flujo de salida, entrada y salida intercambiables, tapas de acceso inclinadas dobles con cierres a presión herméticos a los olores de liberación rápida, tubo de eliminación de presión PN 10 de 75 mm de diámetro exterior, con agarraderas de montacargas integradas en la base del separador, diseño compacto y de bajo peso, Construcción del cuerpo de polietileno 100 % libre de corrosión (garantía de 20 años). Sistema de eliminación Versión directa con salida de succión de tubería de presión instalada de fábrica: requiere un camión de eliminación con sistema de vacío para la eliminación del separador, la eliminación es completamente libre de olores. •Entrega: Sistema completamente ensamblado. •Accesorios: cámara de muestreo, ventana de inspección, entrada de llenado, posibilidad de reequipamiento hasta Auto Mix & Pump, página 331 – 334; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificación: Nr.Z-54.1-474 • Tamaño: NS 7 • Capacidad de la trampa de lodos: 700 litros • Capacidad total del separador: 650 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 280 litros • Entrada / Salida: DN 150 (DA 160 mm) • Peso: aprox. 135 kg • Dimensiones: • Largo: 1910 mm • Ancho: 940 mm • Alto: 1655 mm • Altura de entrada h2: 1255 mm • Altura de salida h1: 1185 mm • Dimensiones de montaje: • Largo: 2141 mm • Ancho: 940 mm • Altura: 1655 mm • Garantía sobre el material de polietileno: 20 años • Entregado: Completamente ensamblado. KESSEL - Sistema de detección de nivel 'SonicControl' con sensor ultrasónico para separadores de grasa. Monitoreo preciso y transferencia de datos de niveles de fluidos. Conexión de alimentación 230V - 50 Hz. Con batería de respaldo, conexión para altavoz remoto, longitud de cable de 10 metros (ampliable in situ a 60 metros). Conjunto de instalación de fácil montaje y mantenimiento. Para uso en separadores de superficie o subterráneos.. Unidad de control con alarma óptica y sonora con contacto libre de potencial. Libro de bitácora electrónico con capacidad para 12 meses. Transferencia de datos por telemetría. • Voltaje de funcionamiento: 230 V ~ 50 Hz • Clase de protección: IP 54 • Montaje del enchufe: enchufe de 2 clavijas estilo Schuko • Longitud del cable: 10 metros (extensible en el sitio a 60 metros) • Accesorios: altavoz remoto, Artículo # 20162 Entregado: completamente ensamblado Longitud del cable 10 metros (ampliable in situ a 60 metros)
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,147 mm • Installation area width: 970 mm • Installation surface height: 1,653 mm • Insertion length: 1,910 mm • Loading dimension, width: 940 mm • Installation height: 1,653 mm • Waste water content • Separator capacity: 650 l • Total volume: 1,350 l • Sludge trap volume: 700 l • Storage amount of fat: 280 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Direct • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 7 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: yes • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,255 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,185 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 194 kg • Net weight: 161 kg • Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificaciones técnicas
  • Referencia93007-22-D
  • Familia de productoDirect (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1655
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)1910
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)135
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto