Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Mix, SonicControl

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Mix, SonicControl

Traducido por Google,
Separadores de grasas EasyClean free Mix NS 10 según EN1825 / certificación Z-54.1-474 Tanque Fabricado en polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodos integrada, base interior inclinada que mejora la limpieza y reduce el tiempo de eliminación , sistema de calmado del flujo de entrada y dispositivo de regulación del flujo de salida, tapas de acceso gemelas inclinadas intercambiables de entrada y salida con cierres de presión herméticos a olores de liberación rápida, ventana de inspección con brazo de limpieza interior, tubería de eliminación de presión PN 10 de 75 mm de DE, con manijas de montacargas integradas en base del separador, bajo peso - diseño compacto, construcción del cuerpo de polietileno 100 % libre de corrosión (garantía de 20 años). Sistema de eliminación Versión mixta con mezclado y limpieza simultáneos del interior del separador: requiere un camión de eliminación con sistema de vacío para la eliminación del separador, la eliminación es completamente libre de olores, la bomba de maceración no requiere mantenimiento (cuchillas de acero inoxidable) incluye válvula de cierre para facilitar la extracción de la bomba, se incluye montaje en el piso de la bomba con herrajes de instalación y alfombra antivibración, capacidad de bombeo de 3,0 kW, cable de 5 m de longitud, chorro(s) de agua montados en la parte superior para romper la capa de grasa y boquillas rociadoras de agua para limpiar paredes interiores durante la eliminación, entrada de relleno de rosca interior de 1 pulgada con espacio de aire, válvula manual de 1 pulgada para recarga de agua, con controlador de operación manual. Entrega: Sistema completamente ensamblado. Accesorios: Cámara de muestreo, ventana de inspección página 331 – 334; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificación: Z-54.1-474 • Tamaño: NS 10 • Capacidad trampa de lodos: 1000 litros • Capacidad total del separador: 900 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 400 litros • Entrada / Salida : DN 150 (DA 160 mm) • Peso: aprox. 257 kg • Especificaciones de la bomba: 3,0 kw (IP55, 400 V, 50 HZ) • Caudal: 37 m³/h a 10 metros de altura de media presión • Dimensiones: • Largo: 2590 mm • Ancho: 940 mm • Alto: 1655 mm • Altura de entrada h2: 1255 mm • Altura de salida h1: 1185 mm • Dimensiones de montaje: • Largo: 2820 mm • Ancho: 1130 mm • Alto: 1890 mm • Garantía sobre el material de polietileno: 20 años • Entregado: Completamente ensamblado. KESSEL - Sistema de detección de nivel 'SonicControl' con sensor ultrasónico para separadores de grasa. Monitoreo preciso y transferencia de datos de niveles de fluidos. Conexión de alimentación 230V - 50 Hz. Con batería de respaldo, conexión para altavoz remoto, longitud de cable de 10 metros (ampliable in situ a 60 metros). Conjunto de instalación de fácil montaje y mantenimiento. Para uso en separadores de superficie o subterráneos.. Unidad de control con alarma óptica y sonora con contacto libre de potencial. Libro de bitácora electrónico con capacidad para 12 meses. Transferencia de datos por telemetría. Tensión de funcionamiento: 230 V ~ 50 Hz Clase de protección: IP 54 Montaje del enchufe: enchufe de 2 pines estilo Schuko Longitud del cable: 10 metros (ampliable in situ a 60 metros) Accesorios: altavoz remoto, artículo n.º 20162 Entregado: completamente montado Longitud del cable 10 metros (ampliable in situ a 60 metros)
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,822 mm • Installation surface width: 1,108 mm • Installation area height: 1,932 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 940 mm • Installation height: 1,678 mm • Waste water content • Separator capacity: 900 l • Total volume: 1,900 l • Sludge trap capacity: 1,000 l • Storage amount of fat: 400 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: manual cleaning system • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Mix • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 10 • Sight glass: no • Shredder mix system: yes • SonicControl: yes • Water supply: 1 screw valve 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,255 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,185 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: CEE plug • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: no • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 292 kg • Net weight: 249 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificaciones técnicas
  • Referencia93010-02-DS
  • Familia de productoMix (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1655
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)2590
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)257
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto