Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Standard, refill inlet, window

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Standard, refill inlet, window

Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL EasyClean free Standard NS 10 con ventana de inspección y entrada de recarga Tanque Fabricado con polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodo integrada, base interior inclinada que mejora la limpieza y reduce el tiempo de eliminación, entrada sistema de calmado de flujo y dispositivo de regulación de flujo de salida, tapas de acceso gemelas inclinadas intercambiables de entrada y salida con cierres a presión herméticos de liberación rápida, manijas de montacargas integradas en la base del separador, construcción de cuerpo de polietileno 100% libre de corrosión (20 años de garantía). Sistema de eliminación La versión estándar requiere un camión de eliminación con sistema de vacío para la eliminación del separador. Entrega: Sistema completamente ensamblado. Accesorios: cámara de muestreo, ventana de inspección, entrada de llenado, posibilidad de reequipamiento hasta Auto Mix & Pump, página 331 – 334; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificación: Z-54.1-474 • Tamaño: NS 10 • Capacidad trampa de lodos: 1000 litros • Capacidad total del separador: 900 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 400 litros • Entrada / Salida : DN 150 (DA 160 mm) • Peso: aprox. 181 kg • Dimensiones: • Largo: 2590 mm • Ancho: 940 mm • Alto: 1655 mm • Altura de entrada h2: 1255 mm • Altura de salida h1: 1185 mm • Dimensiones de montaje: • Largo: 2590 mm • Ancho: 940 mm • Altura: 1655 mm • Garantía sobre el material de polietileno: 20 años • Entregado: Completamente ensamblado.
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,822 mm • Installation surface width: 951 mm • Installation surface height: 1,653 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 951 mm • Installation height: 1,653 mm • Waste water content • Separator capacity: 900 l • Total volume: 1,900 l • Sludge trap capacity: 1,000 l • Storage amount of fat: 400 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 10 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,255 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,185 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 234.5 kg • Net weight: 191.5 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia93010-31
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1655
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)2590
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)181
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto