Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 15, Direct

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 15, Direct

Traducido por Google,
Separador de grasas KESSEL Tanque EasyClean free Direct NS 15 Fabricado con polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodos integrada y superficies inclinadas para una eliminación rápida y limpia, con dos cubiertas abovedadas de polímero , con cierres rápidos, sellado hermético a los olores, con dispositivo de aspiración instalado para la eliminación conjunta del contenido de la trampa de lodos y la cámara del separador de grasas, tubo de aspiración de 75 mm DE PN 10 según DIN 2501, acoplamiento Storz-B R 2 1/2 para la conexión al vehículo de eliminación. Entrada y salida Ø 200 / 250 mm para la conexión a tubería PE-HD según DIN 19537, tubería HT según DIN 19560, PP o AS. Sistema de Disposición Directa con disposición directa. •Entrega: Sistema completamente ensamblado. •Accesorios: Ventana de inspección y entrada de llenado, cámara de muestreo, conjuntos de actualización para Auto Mix & Pump de la página 331 – 334; estaciones elevadoras véase el capítulo "3" Nota técnica página 330 Especificar la dirección del caudal al hacer el pedido. • Número de certificación: Nr.Z-54.1-473 • Tamaño: NS 15 • Capacidad de la trampa de lodos: 1500 litros • Capacidad total del separador: 1100 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 600 litros • Entrada / Salida: DN 200 (DA 200 mm) • Peso aproximado. 430 kg • Dimensiones: • Largo: 3300 mm • Ancho: 1350 mm • Alto: 1625 mm • Altura de entrada h2: 1200 mm • Altura de salida h1: 1130 mm • Dimensiones de montaje: • Largo: 3560 mm • Ancho: 1350 mm • Altura: 1625 mm • Garantía sobre el material de polietileno: 20 años • Entregado: Completamente ensamblado.
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 3,560 mm • Installation area width: 1,350 mm • Installation surface height: 1,655 mm • Loading dimension length: 3,300 mm • Loading dimension, width: 1,350 mm • Installation height: 1,625 mm • Waste water content • Separator capacity: 1,100 l • Total volume: 2,600 l • Sludge trap capacity: 1,500 l • Storage amount of fat: 600 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual • Disposal variant: Direct • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 15 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,200 mm • Distance from the bottom of the pipe to the bottom of the tank: 1,130 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificaciones técnicas
  • Referencia93015-01-D
  • Familia de productoIndividual Solutions Direct (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1625
  • Ancho (mm)1350
  • Profundidad (mm)3300
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)430
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto