Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 15, Standard, 1130-1755 mm, A/B

KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 15, Standard, 1130-1755 mm, A/B

Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL EasyClean suelo Estándar NS 15, versión extendida para instalación más profunda con sección de extensión Ø 800 mm Clase de cubierta A/B para instalación subterránea según EN1825 Instalación en profundidad libre de heladas • La instalación es posible con agua subterránea hasta el borde superior de el tanque (UET) • Se debe proporcionar una placa de distribución de carga para la clase D • Clase D = 700 mm = DEC = 1500 mm Clase A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm • La profundidad mínima de instalación se logra aserrando la sección superior como requerido Compuesto por: Parte superior de polímero, regulable en altura y nivel, con tapa clase A/B, D según EN 124, de hierro fundido (puede ser transitada por automóviles y camiones), sellada a prueba de olores, incl. . llave extraíble Entrega: Sistema completamente ensamblado Nota: Otros tamaños nominales bajo pedido Accesorios: Cámara de muestreo, sección de extensión, eliminación directa, SonicControl página 341 – 344; estaciones de bombeo ver capítulo "3" Nota técnica página 340 • Certificación: Z-54.1-440 • Tamaño Nominal: NS 15 • Capacidad trampa de lodos: 1.500 Litros • Capacidad total separador: 2.800 Litros • Almacenamiento de grasas: 600 Litros • Entrada / Salida: DN 200 (DA 200 mm) • Peso: 465 kg • Profundidad de instalación: 1.130 - 1.775 mm • Dimensiones (L x A): 2.580 mm x 1.720 mm • Altura: 2.375-3.395 mm • Clase de cubierta: B 125 (12,5 t) • Los separadores de grasa subterráneos de tamaño NS 7 y mayores pueden instalarse en aguas subterráneas hasta la parte superior del tanque del separador. • Fabricante: KESSEL • Entregado: completamente ensamblado
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Maximum length: 2,780 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 1,720 mm • T-TEÜ: 185 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Separator capacity: 2,800 l • Total volume: 4,300 l • Sludge trap capacity: 1,500 l • Storage amount of fat: 600 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 15 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,620 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,550 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 1.130-1.755mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Installation note: Variant of recessed installation • Clear entry width (LW): 800 mm • Shaft system: cistern • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 517 kg • Net weight: 483 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia93015-170B
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 ground)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3395
  • Ancho (mm)1720
  • Profundidad (mm)2580
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)465
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto