Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 20, Standard

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 20, Standard

Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL EasyClean free Tanque estándar NS 20 Fabricado en polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodos integrada, dos cubiertas abovedadas de polímero, con cierre de liberación rápida, sellado contra olores -apretado. Entrada y salida Ø 200 / 250 mm para la conexión a tubería PE-HD según DIN 19537, tubería HT según DIN 19560, PP o AS. Sistema de eliminación Versión estándar Entrega: Sistema completamente ensamblado. Accesorios: ventana de inspección y entrada de llenado, cámara de muestreo, conjuntos de actualización para Auto Mix & Pump de la página 331 – 334; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 Especificar la dirección del flujo al hacer el pedido. • Número de certificación: Z-54.1-473 • Tamaño: NS 20 • Capacidad de la trampa de lodos: 2000 litros • Capacidad total del separador: 1370 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 800 litros • Entrada / Salida: DN 200 (DE 200 mm) • Peso: aprox. 550 kg • Dimensiones: • Largo: 4250 mm • Ancho: 1350 mm • Alto: 1525 mm • Altura de entrada h2: 1100 mm • Altura de salida h1: 1030 mm • Dimensiones de montaje: • Largo: 4510 mm • Ancho: 1350 mm • Altura: 1525 mm • Garantía sobre el material de polietileno: 20 años • Entregado: Completamente ensamblado.
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 4,510 mm • Installation area width: 1,350 mm • Installation surface height: 1,555 mm • Insertion length: 4,250 mm • Loading dimension, width: 1,350 mm • Installation height: 1,525 mm • Waste water content • Separator capacity: 1,370 l • Total volume: 3,370 l • Sludge trap capacity: 2,000 l • Storage amount of fat: 800 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 20 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,100 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,030 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia93020-01
  • Familia de productoIndividual Solutions Standard (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1525
  • Ancho (mm)1350
  • Profundidad (mm)4250
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)550
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto