KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump
Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL EasyClean free Auto Mix & Pump Tanque NS 20 Fabricado con polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodos integrada y superficies inclinadas para una eliminación rápida y limpia, con dos cubiertas abovedadas de polímero, con cierres rápidos, hermético a los olores, con dispositivo de aspiración instalado para la eliminación conjunta del contenido de la trampa de lodos y la cámara del separador de grasas, tubo de aspiración de 75 mm DE PN 10 según DIN 2501, acoplamiento Storz-B R 2 1/2 para conexión al vehículo de eliminación. Ventana de visualización con limpiaparabrisas. Entrada y salida Ø 200 / 250 mm para la conexión a tubería PE-HD según DIN 19537, tubería HT según DIN 19560, PP o AS. Sistema de eliminación Auto Mix & Pump con dispositivo de eliminación y enjuague controlado por programa y Shredder-Mix-System, sistema de eliminación KESSEL Auto Mix & Pump con distribución de conmutación y válvula actuadora, dispositivo de mezcla y enjuague a través de boquillas de chorro y cónicas, bomba(s) externa(s) 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 Hz) con mecanismo de corte integrado y válvula de cierre, cable de 5 m de longitud, 2 electroválvulas de 1“, con entrada de llenado según DIN 1988. Unidad de control para accionar la(s) bomba(s) con potencial -contacto libre. •Entrega: Sistema completamente ensamblado. •Accesorios: cámara de muestreo, control remoto, TeleControl, sistema de detección de nivel SonicControl página 331 – 334; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 Especificar la dirección del flujo al hacer el pedido. • Número de certificación: Z-54.1-473 • Tamaño: NS 20 • Capacidad de la trampa de lodos: 2000 litros • Capacidad total del separador: 1370 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 800 litros • Entrada / Salida: DN 200 (DA 200 mm) • Peso: aprox. 620 kg • Especificaciones de la bomba: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Caudal: 37 m³/h a 10 metros de altura de presión media • Dimensiones: • Largo: 4250 mm • Ancho: 1350 mm • Alto: 1525 mm • Altura de entrada h2: 1100 mm • Altura de salida h1: 1030 mm • Dimensiones de montaje: • Largo: 4510 mm • Ancho: 1620 mm • Alto: 1700 mm • Garantía en material polietileno: 20 años
Especificaciones
• Coverage features
• Cover type: lid
• Cover material: plastic
• Cover color: black
• Tightness: odor-tight
• Locking: quick release fastener
• Dimensions
• Installation surface length: 4,510 mm
• Installation area width: 1,620 mm
• Installation surface height: 1,555 mm
• Insertion length: 4,250 mm
• Loading dimension, width: 1,350 mm
• Installation height: 1,525 mm
• Waste water content
• Separator capacity: 1,370 l
• Total volume: 3,370 l
• Sludge trap capacity: 2,000 l
• Storage amount of fat: 800 l
• general characteristics
• Material: PE
• Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
• execution
• Shut-off device: yes
• Disposal type: automatic disposal and cleaning system
• Disposal facility: disposal pump
• Disposal variant: Auto Mix & Pump
• Filling device according to DIN 1988: yes
• Nominal size (NS): 20
• Sight glass: yes
• Shredder mix system: yes
• SonicControl: no
• Water supply: 2 solenoid valves 1 "
• container
• Outlet nominal diameter (DA): 200
• Outlet nominal diameter (DN): 200
• Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,100 mm
• Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,030 mm
• Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS
• Pressure outlet (DA): 75 mm
• Pressure outlet (DN): 65 mm
• Nominal pressure (PN): 10
• Inlet nominal diameter (DA): 200 mm
• Inlet nominal diameter (DN): 200 mm
• Conveyor
• Pump: SPF 300 KE 2.0
• Number of pumps: 2
• Delivery head max .: 17 m
• Delivery rate max .: 60 m3 / h
• Operating voltage: 400 V
• Mains frequency: 50 Hz
• Operating mode: S2 - 30 min.
• Power P1: 3.6 kW
• Power P2: 3 kW
• Speed: 2,850 rpm
• Required protection (line protection): Protection via 400 V switching device
• Material temperature (permanent) max .: 40 ° C
• Connection type: direct connection
• Weight: 44 kg
• Impeller type: radial impeller with chopper
• Length of mains connection line pump: 5 m
• Nominal current: 6.2 A.
• Protection class pump: IP 55
• Protection class: I.
• Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2
• control
• Switching device: yes
• Operating voltage: 400 V
• Mains frequency: 50 Hz
• Self-diagnosis system (SDS): yes
• Battery backup: no
• Multi-line display: yes
• Log book function: yes
• USB interface: yes
• GSM interface: no
• Potential-free contact: yes
• Required fuse protection (line protection): C 16 A
• Required fuse protection (RCD): 30 mA
• Motor protection switch: yes
• Protection class switching device: IP 54
• Other features
• Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site)
• CE marking: yes
• Installation situation: free installation
• External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored
• Gross weight: 720 kg
• Net weight: 620 kg
• Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificaciones técnicas
Referencia93020-01-PVS
Familia de productoIndividual Solutions Auto Mix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
Grupo de productosSeparation technology - Individual Solutions