Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 0,5, Standard, two-part

KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 0,5, Standard, two-part

Traducido por Google,
Separador de grasas KESSEL EasyClean Modular Standard NS 0,5 Instalación: En habitaciones protegidas contra heladas Versión: Desmontable •Entrega: Sistema completamente ensamblado (solo NS 0,25/NS 0,5/NS 1) Nota para NS 0,25/NS 0,5/NS 1 : La grasa separada debe eliminarse diariamente en caso de vaciado y limpieza semanal. *Producto a medida: Plazo de entrega bajo pedido Accesorios para NS 2/NS 3/NS 4: Cámara de muestreo, entrada de llenado, ventana de inspección, SonicControl desde la página 331 – 334; estaciones elevadoras, véase el capítulo "3" Instrucciones de funcionamiento: La grasa separada debe decantarse diariamente y vaciarse y limpiarse una vez a la semana. • Tamaño: NS 0,5 • Capacidad de la trampa de lodos: 50 litros • Capacidad total del separador: 92 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 30 litros • Entrada / Salida: (DE 50 mm) • Peso: aprox. 45kg
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 1,117 mm • Installation surface width: 518 mm • Installation surface height: 715 mm • Height of container bottom to intermediate piece: 310 mm • Height of intermediate piece to upper edge of the container: 405 mm • Waste water content • Separator capacity: 42 l • Total volume: 92 l • Sludge trap volume: 50 l • Storage amount of fat: 30 l • general characteristics • Material: PE • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 0.5 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 50 • Outlet nominal diameter (DN): 50 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 570 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 520 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Shaft system: two-part shaft • Inlet nominal diameter (DA): 50 mm • Inlet nominal diameter (DN): 50 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 29 kg • Net weight: 18 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia93050
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto