Publique sus productos
KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

Traducido por Google,
Kiosco para unidad de control para tubería de calefacción y presión Altura sobre el nivel del suelo: 870 mm Notas sobre el lugar de instalación: Para evitar que la unidad de control se sobrecaliente (> 40 grados centígrados), un lugar de instalación sombreado o un dispositivo para regular el debe instalarse la temperatura del interior.
Especificaciones
  • • Dimensions • Width: 590 mm • Height: 1,740 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia97714
  • Familia de productoOther accessory pump techn.
  • Grupo de productosPump technology - Accessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto