Publique sus productos
KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, d: 800 mm, NS 1,5, class II, B

KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, d: 800 mm, NS 1,5, class II, B

Traducido por Google,
Separador de aceite/combustible EasyOil rectificado NS 1.5, clase II Tapa clase B (Ø800) Compuesto por: Separador de lodos, secciones superiores de polímero, regulación continua de altura y nivel, traba de cierre autoaccionada, entrada y salida Ø 110 mm. Tapa: Clase B (Ø 800/400) Clase D (Ø 1000/800) Opcional: Válvula de retención según DIN 13564 Nota: No apto para SonicControl Accesorios Ø 400: Cámara de muestreo para instalación subterránea a partir de la página 359; estaciones de bombeo ver capítulo "3" Accesorios Ø 800/1000: Cámara de muestreo para instalación subterránea, unidad de alarma para señalizar nivel máximo de aceite y desbordamiento - disponible como accesorio (requerido según EN 858) a partir de la página 359; estaciones de bombeo véase el capítulo "3" Nota técnica página 356 • Tamaño nominal (NS): 1,5 • Norma: según EN 858 • Material: polímero • Peso neto: 115 kg • Estado de suministro: listo para instalar (los componentes de conexión deben conectarse en sitio) • Situación de instalación: exterior del edificio - instalación subterránea • Ajuste vertical: parte superior ajustable verticalmente, puede inclinarse 5 grados • Tipo de eliminación: manual mediante manguera de succión • Clase de separador: II • Contenido del separador de lodos: 130 l • Almacenamiento cantidad de líquidos ligeros: 70,5 l • Volumen total: 230 l • Voladizo: 50 mm • Espectro de aplicación para líquidos ligeros: de 0,85 a 0,95 g/cm3 Dimensiones • Largo x ancho: 1091 x 1012 mm • Profundidad de instalación (T): 518 - Tanque de 942 mm • Tanque de ancho libre (LW): 800 mm • Manguitos de entrada/salida de conexión: tubos PE-HD de acuerdo con DIN 19537, tubos de PVC-KG de acuerdo con DIN 19534, PP o AS • Ancho nominal de entrada ( DN): 100 • Ancho nominal entrada (DA): 110 • Ancho nominal salida (DN): 1 00 • Ancho nominal de salida (DA): 110 • Distancia entre la entrada inferior del tubo y el fondo del tanque: 508 mm • Distancia entre la salida inferior del tubo y el fondo del tanque: 461 mm Tapa • Tipo de tapa: placa de cubierta • Color de la tapa: negro • Clase de carga ( EN 124 / EN 1253-1): B 125 (máx. 12,5 t) • Estanqueidad: resistente a los olores y al agua superficial • Bloqueo: desbloqueado • Material de la cubierta: hierro gris • Diámetro: 648 mm
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Insertion length: 1,091 mm • Loading dimension, width: 1,012 mm • Waste water content • Total volume: 230 l • Sludge trap volume: 130 l • Storage volume of light liquid: 70.5 l • general characteristics • Material: PE • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: no • Nominal size (NS): 1.5 • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 508 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 461 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 518-942mm • Clear width container (LW): 800 mm • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: II • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 119 kg • Net weight: 108 kg • Overhang: 50 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia99601-016B
  • Familia de productoClass II moulded chamber (Light liquid separators)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1012
  • Profundidad (mm)1091
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)115
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto